Werkstoff: Stahl verzinkt, weiß/ blau.

Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und gefüllt mit Scheiben und Splinte nach DIN 125 und DIN 94. Passend zu Bolzen/ Gabelköpfen/ Gabelgelenken. Inhalt 1480 Teile. Gewicht 4,9 kg.

100 Scheiben Gr. A 4,3 100 Scheiben Gr. A 5,3 100 Scheiben Gr. A 6,4 100 Scheiben Gr. A 8,4 100 Scheiben Gr. A 10,5 100 Scheiben Gr. A 13,0 100 Scheiben Gr. A 15,0 30 Scheiben Gr. A 17,0 25 Scheiben Gr. A 19,0 25 Scheiben Gr. A 21,0 200 Splinte Gr. 1,0x10 100 Splinte Gr. 1,6x16 100 Splinte Gr. 2,0x16 100 Splinte Gr. 3,2x20 100 Splinte Gr. 4,0x32 100 Splinte Gr. 5,0x45
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
Artikel Menge Gewicht
[kg]
61800003   4,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn