Werkstoff: Stahl verzinkt

Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und gefüllt mit SL-Sicherungen passend zu BEK-Bolzen mit Einstich/ Gabelköpfen/ Gabelgelenken. Inhalt: 560 Teile. Gewicht 1,23 kg.

100 x Gr. 4 100 x Gr. 5 100 x Gr. 6 100 x Gr. 8 40 x Gr. 10 40 x Gr. 12 40 x Gr. 14 40 x Gr. 16
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
Artikel Menge Gewicht
[kg]
61800002   1,23


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn