Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 GG 25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst. HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17411250

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,0314,8214,2311,8511,2710,088,97,99

Zähnezahl25
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]20
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]62,29
Außen-Ø Bordscheibe [mm]66
d [mm]63,66
ND [mm]45
b [mm]28
L [mm]38
l [mm]-
Vorbohrung B [mm]12
max. Fertigbohrung B [mm]28
Gewicht [kg]0,693

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn