Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Standard-Kegelrollenlager in hoher Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30204-MAE

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,584,123,893,663,22,752,281,83

Bezeichnung [Typ]30204
d [mm]20
D [mm]47
T [mm]15,25
Tragzahl dyn. C [kN]19,3
Tragzahl stat. C0 [kN]19,6
Grenzdrehzahl [min-1]10500
Gewicht [g]127

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn