Werkstoff: Wälzlagerstahl.

Standard-Kegelrollenlager in hoher Qualität.
- Zur gleichzeitigen Aufnahme von hoher Radial- und Axialbelastung.
- Für niedrige bis mittlere Drehzahlen geeignet.
- Einfachste Montage: Der Außenring ist lose und wird getrennt montiert.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).

Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 30305-MAE

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,237,427,016,585,774,944,123,3

Bezeichnung [Typ]30305
d [mm]25
D [mm]62
T [mm]18,25
Tragzahl dyn. C [kN]31,2
Tragzahl stat. C0 [kN]30,1
Grenzdrehzahl [min-1]8400
Gewicht [g]273

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn