Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45 °. Diese niedrigpreisigen Einfach-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung der Kreuzgelenke zu sorgen.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63062900N

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
29,126,6224,7922,9921,1720,29

d1H7 [mm]14
d2 [mm]29
l1 [mm]13
l2 [mm]56
bJS9 [mm]5
t [mm]16,3
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹ [Nm]91
200 min­¹58,5
300 min­¹52
400 min­¹42,9
500 min­¹39
700 min­¹33,8
800 min­¹28,6
Gewicht [kg]0,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn