Werkstoff: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen 18NiCrMo5Pb, Keilwelle C40.

Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 ° . Andere Längen auf Anfrage. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63185800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
332,25312,75291,34267,87245,34223,78

d1H7 [mm]30
d2 [mm]58
d4 [mm]60
l1 [mm]30
l2 [mm]122
l3 min. [mm]400
l3 max. [mm]510
C [mm]50
E [mm]26
F [mm]32
bJS9 [mm]-
t [mm]-
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1 [Nm]562
200 min -1 [Nm]343
300 min -1 [Nm]250
400 min -1 [Nm]203
500 min -1 [Nm]172
700 min -1 [Nm]-
800 min -1 [Nm]-
Gewicht [kg]5,59

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn