Werkstoff: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen 18NiCrMo5Pb, Keilwelle C40.

Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 ° . Andere Längen auf Anfrage. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1
[Nm]
200 min -1
[Nm]
300 min -1
[Nm]
400 min -1
[Nm]
500 min -1
[Nm]
700 min -1
[Nm]
800 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63182000   1022221045170230401114--32,522,118,816,915,614,39,70,37
63182000N   1022221045170230401114311,432,522,118,816,915,614,39,70,37
63182600   1225261150200270451316--55,932,526,622,120,116,915,60,58
63182600N   1225261150200270451316413,855,932,526,622,120,116,915,60,58
63182900   1429291356210280451316--89,155,951,346,843,537,134,40,85
63182900N   1429291356210280451316516,389,155,951,346,843,537,134,40,85
63183200   1632321565250340451620--112,4109,293,674,766,953,346,81,15
63183200N   1632321565250340451620518,3112,4109,293,674,766,953,346,81,15
63183700   1837371772270370451620--202,8156124,893,67862,4-1,56
63183700N   1837371772270370451620620,8202,8156124,893,67862,4-1,56
63184000   2040401982290390451822--312218,4156124,8109,278-2,08
63184000N   2040401982290390451822622,8312218,4156124,8109,278-2,08
63184700   2247472295330430482125--390249,6187,2156124,893,6-3,33
63184700N   2247472295330430482125624,8390249,6187,2156124,893,6-3,33
63185000   25504726108350450482328--499312218,4187,2156124,8-3,79
63185000N   25504726108350450482328828,3499312218,4187,2156124,8-3,79
63185800   30586030122400510502632--562343250203172--5,59
63185800N   30586030122400510502632833,3562343250203172--5,59


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn