Werkstoff: Automatenstahl. Druckbolzen aus POM, weiß. Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -30 ° C bis +50 ° C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65465400P

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,563,643,12,862,62,322,22,09

d1 [mm]M4
d2 [mm]1,5
l [mm]15
n [mm]0,6
s [mm]1,5
t [mm]0,6
SW [mm]1,3
Federkraft *F1 [N]4,5
*F2 [N]16
Gewicht [g]0,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn