Werkstoff: Automatenstahl. Druckbolzen aus POM, weiß. Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -30 ° C bis +50 ° C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
n
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65465400P   M41,5150,61,50,61,34,5160,9
65465500P   M52,4181,22,30,81,56191,5
65465600P   M62,7201,32,50,926192,3
65465800P   M83,5221,531,42,510395
65466000P   M104221,531,4310398,1
65466200P   M126282,7424125314
65466600P   M167,5323,252,554510031
65467000P   M2010403,77365814077
65467400P   M2412523,7103880180143


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn