Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugelscheibe und Kegelpfanne sind unverlierbar miteinander verbunden. Die Gesamthöhe h ist größer als bei den Einzelteilen nach zurückgezogener Norm DIN 6319. Der Außendurchmesser d4 ist ebenfalls meistens größer. Vorteile: Einfache Montage. Nur ein Artikel erforderlich.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65599408K

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
5,344,884,584,23,813,433,05

d1+0,22 [mm]8,4
d2+0,22 [mm]9,7
d4-0,2 [mm]17
h ≈ [mm]8,5
für Bolzen [mm]M8
F [kN]12
Gewicht [g] 9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn