Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Kugelscheibe und Kegelpfanne sind unverlierbar miteinander verbunden. Die Gesamthöhe h ist größer als bei den Einzelteilen nach DIN 6319. Der Außendurchmesser d4 ist ebenfalls meistens größer. Vorteile: Einfache Montage. Nur ein Artikel erforderlich.
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
Artikel Menge d1+0,22
[mm]
d2+0,22
[mm]
d4-0,2
[mm]
h ≈
[mm]
für Bolzen
[mm]
F
[kN]
Gewicht
[g]
65599406K   6,47,4137M664
65599408K   8,49,7178,5M8129
65599410K   10,512,02110,4M101616
65599412K   1314,22513,1M122431
65599416K   1719,73217M164562
65599420K   2124,64020,3M2071122
65599424K   2529,44824,8M24105216
65599430K   3136,96031,5M30191427


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn