Werkstoff: Stahl verzinkt.

Automatikverbinder ermöglichen die stirnseitige Verbindung von Aluminiumprofilen ohne erforderliche Bearbeitung der Profile.
Der Montagevorgang beginnt mit dem Einsetzen der Gewindebuchse in Längsrichtung der Nut, gefolgt vom Eindrehen einer leicht geschmierten Zylinderschraube.
Dabei kann eine geringe Gratbildung auftreten. Automatikverbinder werden paarweise und gegenüberliegend verwendet.
Sollten Flächenelemente in der Nut integriert werden, müssen diese entsprechend ausgespart werden, um eine problemlose Montage zu gewährleisten.

Montagehinweise finden Sie auf der Katalogseite.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 657.10-6M5

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
7,67,226,846,466,085,7

Nut [mm]6
d2 [mm] 10
l1 [mm] 27
l2 [mm]32
l3 [mm]-
sw1 [mm] 4
sw2 [mm] 5
d1 [mm] M5 x 45
Anzugs-
drehmoment [Nm]
8
Gewicht [g] 22

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn