Werkstoff: Stahl verzinkt.

Automatikverbinder ermöglichen die stirnseitige Verbindung von Aluminiumprofilen ohne erforderliche Bearbeitung der Profile.
Der Montagevorgang beginnt mit dem Einsetzen der Gewindebuchse in Längsrichtung der Nut, gefolgt vom Eindrehen einer leicht geschmierten Zylinderschraube.
Dabei kann eine geringe Gratbildung auftreten. Automatikverbinder werden paarweise und gegenüberliegend verwendet.
Sollten Flächenelemente in der Nut integriert werden, müssen diese entsprechend ausgespart werden, um eine problemlose Montage zu gewährleisten.

Montagehinweise finden Sie auf der Katalogseite.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nut
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
sw1
[mm]
sw2
[mm]
d1
[mm]
Anzugs-
drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
MAE 657.10-6M5
6102732-45M5 x 45822
MAE 657.10-8M6
8123137-56M6 x 501436


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn