Werkstoff: Winkel: Zink-Druckguss, lackiert, alufarben. Schrauben und Nutensteine: Stahl, verzinkt. Abdeckkappe: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz.
Winkel ermöglichen die Befestigung von Aluminiumprofilen an Tischen, Platten oder in einem rechten Winkel zueinander, ohne dass eine Bearbeitung der Profile erforderlich ist.
Die Verbindung kann entlang der Profilnut flexibel positioniert und verschoben werden. Für die Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluminiumprofil ist das Herausbrechen der Führungsstege notwendig. Abdeckkappen bieten nicht nur ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild, sondern erleichtern auch die Reinigung.
1) Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912).
2) Linsenkopfschraube mit Innensechskant ISO 7380-1.
Verwendungsbeispiel finden Sie auf der Katalogseite.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: MAE 657.11-2020
Staffelpreis in EUR pro STK:
| 5 |
| 20 |
| 20 |
| 5,4 |
| 16 |
| - |
| 5 |
| 3 |
| M5 x 8 1) |
| 8 |
| 20 |