Werkstoff: Winkel: Zink-Druckguss, lackiert, alufarben. Schrauben und Nutensteine: Stahl, verzinkt. Abdeckkappe: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz.

Winkel ermöglichen die Befestigung von Aluminiumprofilen an Tischen, Platten oder in einem rechten Winkel zueinander, ohne dass eine Bearbeitung der Profile erforderlich ist.
Die Verbindung kann entlang der Profilnut flexibel positioniert und verschoben werden. Für die Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluminiumprofil ist das Herausbrechen der Führungsstege notwendig. Abdeckkappen bieten nicht nur ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild, sondern erleichtern auch die Reinigung.

1) Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912).
2) Linsenkopfschraube mit Innensechskant ISO 7380-1.

Verwendungsbeispiel finden Sie auf der Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nut
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
n
[mm]
s
[mm]
Schrauben
[mm]
Anzugs-
drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
MAE 657.11-2020
520205,416-53M5 x 8 1)820
MAE 657.11-3030
630306,518,5-64M6 x 12 2)1060
MAE 657.11-4040
840408,324-84M8 X 18 2)25140
MAE 657.11-4080
840808,324,56484M8 x 16 2)25384


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn