Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (A2).

Der Montagewinkel dient der Aufnahme und Fixierung des Federblechs. Mittels Doppelmutter kann das Federblech gemeinsam mit dem Winkel unkompliziert montiert werden.
Die Langlöcher im Winkel sorgen für maximale Flexibilität bei der Positionierung und Ausrichtung der Befestigungselemente.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68057952

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
10,5410,29,879,559,35

I [mm]53
b [mm] 30
t [mm]44
Gewicht [kg]0,05

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn