Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (A2).
Der Montagewinkel dient der Aufnahme und Fixierung des Federblechs. Mittels Doppelmutter kann das Federblech gemeinsam mit dem Winkel unkompliziert montiert werden.
Die Langlöcher im Winkel sorgen für maximale Flexibilität bei der Positionierung und Ausrichtung der Befestigungselemente.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )