Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (A2).

Zur festen Montage von Schmierapplikatoren mit axialem Schmieranschluss. Ideal für die Schmierung von Zahnrädern in Zahnradpaarungen oder Kettenschmierritzeln ohne federnde Lagerung. Geeignet für Gewindeachsen M16. Die Befestigung erfolgt über Langlöcher, die eine flexible Ausrichtung und präzise Justierung des Applikators ermöglichen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68057982

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
1413,5713,1312,6912,44

FormA
I [mm]74
b [mm] 60
t [mm]53
g1 [mm] 6,5
g2 [mm]16,5
Gewicht [kg]0,12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn