Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (A2).

Zur festen Montage von Schmierapplikatoren mit axialem Schmieranschluss. Ideal für die Schmierung von Zahnrädern in Zahnradpaarungen oder Kettenschmierritzeln ohne federnde Lagerung. Geeignet für Gewindeachsen M16. Die Befestigung erfolgt über Langlöcher, die eine flexible Ausrichtung und präzise Justierung des Applikators ermöglichen.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge FormI
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
g1
[mm]
g2
[mm]
Gewicht
[kg]
68057982
A7460536,516,50,12
68057983
B12960636,516,50,18


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn