CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22990

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
491441,9405,08

Hersteller-NummerVR61Z417A-D327N
Durchmesser [mm]-
AnschlussFlansch
Druckbereich3…10 bar
Umgebungstemperatur-40 …+65°C
Spannung110 V d.c.
MaterialAluminium
Länge [mm]154
Breite [mm]30
Höhe [mm]55
Gewicht [kg]0,29

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn