CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerDurchmesser
[mm]
AnschlussDruckbereichUmgebungstemperaturSpannungMaterialLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-22983
VR61Z517A-D327N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C110 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-22985
VR61Z517A-D227N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C110 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-22987
VR61Z511A-D327N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C110 V d.c.Aluminium21530400,42
903015-22990
VR61Z417A-D327N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C110 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-22992
VR61Z417A-D227N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C110 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-22994
VR61Z417A-D127N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C110 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-22995
VR61Z411A-D327N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C110 V d.c.Aluminium19530400,38
903015-22996
VR61Z411A-D127N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C110 V d.c.Aluminium19530400,38
903015-22984
VR61Z517A-D323N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C24 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-22986
VR61Z517A-D223N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C24 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-22989
VR61Z511A-D223N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C24 V d.c.Aluminium21530400,42
903015-22991
VR61Z417A-D323N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C24 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-22993
VR61Z417A-D223N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C24 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-22988
VR61Z511A-D324N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C36 V d.c.Aluminium21530400,42
903015-22981
VR61Z711A-D327N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C110 V d.c.Aluminium23930550,47
903015-22982
VR61Z611A-D327N-Flansch3…10 bar-40 …+65°C110 V d.c.Aluminium23930550,47
903015-23004
VR61B5DDA-XA020-G1/4-0,9 … 10 bar-40…+65°C-Aluminium12425400,27
903015-23005
VR61B5D7A-XA090-G1/4-0,9 … 10 bar-40…+65°C-Aluminium13030550,26
903015-23019
VR61B4DDA-XA020-G1/4-0,9 … 10 bar-40…+65°C-Aluminium10425400,21
903015-23020
VR61B4D7A-XA090-G1/4-0,9 … 10 bar-40…+65°C-Aluminium11030550,21
903015-23032
VR61B3D7A-XA090-G1/4-0,9 … 10 bar-40…+65°C-Aluminium11030550,21
903015-22757
VR61B423A-D223N-G1/4-0.9 … 10 bar-25…+65°C24 V d.c.Aluminium140,530400,29
903015-23006
VR61B523A-D223N-G1/4-0.9 … 10 bar-25…+65°C24 V d.c.Aluminium16130400,33
903015-23027
VR61B413A-D227N-G1/43 … 10 bar-25…+65°C110 V d.c.Aluminium140,530400,29
903015-23014
VR61B513A-D223N-G1/43 … 10 bar-25…+65°C24 V d.c.Aluminium16130400,33
903015-23008
VR61B517A-D327N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-23010
VR61B517A-D227N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-23013
VR61B517A-D127N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-23015
VR61B511A-D327N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium21530400,42
903015-23017
VR61B511A-D227N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium21530400,42
903015-23022
VR61B417A-D327N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23024
VR61B417A-D227N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23025
VR61B417A-D127N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23028
VR61B411A-D327N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium19530170,29
903015-23031
VR61B411A-D127N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium19530170,29
903015-23033
VR61B317A-D327N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23035
VR61B317A-D227N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23036
VR61B317A-D127N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C110 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23009
VR61B517A-D323N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-23012
VR61B517A-D223N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-23016
VR61B511A-D323N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium21530400,42
903015-23018
VR61B511A-D223N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium21530400,42
903015-23023
VR61B417A-D323N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23026
VR61B417A-D123N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23029
VR61B411A-D323N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium19530170,29
903015-23034
VR61B317A-D323N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23037
VR61B317A-D123N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23011
VR61B517A-D224N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C36 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-22756
VR61B317A-D12AN-G1/43 … 10 bar-40…+65°C72 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23007
VR61B517A-D32AN-G1/43 … 10 bar-40…+65°C72 V d.c.Aluminium17430550,29
903015-23021
VR61B417A-D32AN-G1/43 … 10 bar-40…+65°C72 V d.c.Aluminium15430550,29
903015-23030
VR61B411A-D12AN-G1/43 … 10 bar-40…+65°C72 V d.c.Aluminium19530170,29
903015-23000
VR61B7DDA-XA020-G1/4-0,9 … 10 bar-40…+65°C-Aluminium16130550,32
903015-23002
VR61B6DDA-XA020-G1/4-0,9 … 10 bar-40…+65°C-Aluminium16130550,32
903015-22997
VR61BCDDA-XA020-G1/43 … 10 bar-20...+65°C-Aluminium12425400,28
903015-22998
VR61BADDA-XA020-G1/43 … 10 bar-20...+65°C-Aluminium12425400,28
903015-22999
VR61B811A-D223N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium23930550,47
903015-23001
VR61B711A-D323N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium23930550,47
903015-23003
VR61B611A-D223N-G1/43 … 10 bar-40…+65°C24 V d.c.Aluminium23930550,47


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn