CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23032

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
327,16294,44269,91

Hersteller-NummerVR61B3D7A-XA090
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich-0,9 … 10 bar
Umgebungstemperatur-40…+65°C
Spannung-
MaterialAluminium
Länge [mm]110
Breite [mm]30
Höhe [mm]55
Gewicht [kg]0,21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn