CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-22998

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
506,45455,81417,82

Hersteller-NummerVR61BADDA-XA020
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich3 … 10 bar
Umgebungstemperatur-20...+65°C
Spannung-
MaterialAluminium
Länge [mm]124
Breite [mm]25
Höhe [mm]40
Gewicht [kg]0,28

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn