CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-23027

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
385,01346,51317,63

Hersteller-NummerVR61B413A-D227N
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich3 … 10 bar
Umgebungstemperatur-25…+65°C
Spannung110 V d.c.
MaterialAluminium
Länge [mm]140,5
Breite [mm]30
Höhe [mm]40
Gewicht [kg]0,29

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn