CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27006

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1423,181280,861174,12

Hersteller-NummerFFV68-608
MaterialAluminium
Anschluss G3/4
Durchflussmenge-20...+65°C
Druckbereich 35 dm3/s
Umgebungstemperatur17 bar
Länge [mm]315
Breite [mm]108
Höhe [mm]347
Gewicht [kg]5,05

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn