CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialAnschluss DurchflussmengeDruckbereich UmgebungstemperaturLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-27356
F22-400-M7DAEdelstahl1/2 NPTF-20...80°C-0...17 bar76991801,84
903015-27357
F22-400-A7DAEdelstahl1/2 NPTF-20...80°C-0...17 bar76991751,88
903015-27004
FFV68-828AluminiumG1-20...+65°C60 dm3/s17 bar3151083475,05
903015-27005
FFV68-808AluminiumG1-20...+65°C60 dm3/s17 bar3151083325,05
903015-27359
F18-B00-A3DGAluminiumG1 1/2-20...80°Csiehe Datenblatt0...17 bar4312092076,7
903015-27007
FFV68-428AluminiumG1/2-20...+65°C25 dm3/s17 bar3151082914,44
903015-27008
FFV68-408AluminiumG1/2-20...+65°C25 dm3/s17 bar3151083324,44
903015-27010
FFB68-408AluminiumG1/2-20...+65°C35 dm3/s17 bar4401083527,45
903015-27353
F39-200-A0MGZinkG1/4-34...50°C11,5 dm317 bar37421040,13
903015-27351
F39-200-M0TGZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-10842370,13
903015-27352
F39-200-A0TGZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-10442370,13
903015-27354
F39-100-M0TGZinkG1/8-20...50°Csiehe Datenblatt-10842370,13
903015-27355
F39-100-A0TGZinkG1/8-20...50°Csiehe Datenblatt-10442370,13
903015-27358
F18-C00-A3DGAluminiumG2-20...80°Csiehe Datenblatt0...17 bar4312092076,6
903015-27006
FFV68-608AluminiumG3/4-20...+65°C35 dm3/s17 bar3151083475,05
903015-27009
FFB68-608AluminiumG3/4-20...+65°C60 dm3/s17 bar4401083527,65


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn