CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27007

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
944,63850,17779,32

Hersteller-NummerFFV68-428
MaterialAluminium
Anschluss G1/2
Durchflussmenge-20...+65°C
Druckbereich 25 dm3/s
Umgebungstemperatur17 bar
Länge [mm]315
Breite [mm]108
Höhe [mm]291
Gewicht [kg]4,44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn