CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27358

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1366,641229,981127,48

Hersteller-NummerF18-C00-A3DG
MaterialAluminium
Anschluss G2
Durchflussmenge-20...80°C
Druckbereich siehe Datenblatt
Umgebungstemperatur0...17 bar
Länge [mm]431
Breite [mm]209
Höhe [mm]207
Gewicht [kg]6,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn