CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27165

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
255,82230,24227,17

Hersteller-NummerF74G-4GN-AP3
MaterialAluminium
Anschluss G1/2
Durchflussmenge-34...50°C
Druckbereich siehe Datenblatt
Umgebungstemperatur-
Länge [mm]186
Breite [mm]80
Höhe [mm]74
Gewicht [kg]0,81

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn