CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialAnschluss DurchflussmengeDruckbereich UmgebungstemperaturLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-27158
F74H-4GD-QP0Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/2-34...50°C-0...10 bar74802901,11
903015-27166
F74G-4GN-AP2Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/2-34...50°C-0...10 bar74801860,81
903015-27171
F74C-4GD-QP0Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/2-34...50°C-0...10 bar74802370,83
903015-27177
F73G-4GN-QT3Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/2-34...50°C-0...10 bar62681810,5
903015-27178
F73G-4GN-AT3Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/2-34...50°C-0...10 bar62681720,5
903015-27185
F73C-4GD-QT0Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/2-34...50°C-0...10 bar62681160,54
903015-27186
F73C-4GD-AT0Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/2-34...50°C-0...10 bar62682070,54
903015-27168
F74G-4GN-AD1Aluminium-DruckgussG1/2-34...65°C-0...17 bar74801861,2
903015-27172
F74C-4GD-AP0ZinkG1/2-34...50°C28 dm317 bar74802210,85
903015-27167
F74G-4GN-AD3ZinkG1/2-34...80°C28 dm317 bar74801861,2
903015-27159
F74H-4GD-AP0AluminiumG1/2-34...50°Csiehe Datenblatt-27480741,11
903015-27164
F74G-4GN-QP3AluminiumG1/2-34...50°Csiehe Datenblatt-20280740,81
903015-27165
F74G-4GN-AP3AluminiumG1/2-34...50°Csiehe Datenblatt-18680740,81
903015-27153
F74V-4GN-EMAAluminiumG1/2-34...65°Csiehe Datenblatt-18580741,14
903015-27183
F73G-2GN-AT3Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/4-34...50°C-0...10 bar62681720,5
903015-27189
F73C-2GD-QT0Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/4-34...50°C-0...10 bar62681160,54
903015-27190
F73C-2GD-AT0Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG1/4-34...50°C-0...10 bar62682070,54
903015-27200
F72G-2GN-AL2Gehäuse: Zink / Behälter: PCG1/4-34...50°C-0...10 bar16051490,49
903015-27207
F72C-2GD-QT0Gehäuse: Zink / Behälter: PCG1/4-34...50°C-0...10 bar49511880,4
903015-27202
F72G-2GN-AE3ZinkG1/4-34...65°C-0...10 bar16051490,49
903015-27203
F72G-2GN-AE1ZinkG1/4-34...65°C-0...10 bar16051490,49
903015-27209
F72C-2GD-AE0ZinkG1/4-34...65°C-0...8 bar49511940,4
903015-27182
F73G-2GN-QT3Zink/PAG1/4-34...50°C28 dm310 bar62681810,5
903015-27201
F72G-2GN-AL1ZinkG1/4-34...50°C28 dm317 bar49511600,49
903015-27193
F72V-2GN-ETCZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-13351490,52
903015-27198
F72G-2GN-QT3ZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-15351490,49
903015-27199
F72G-2GN-AL3ZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-16051490,49
903015-27208
F72C-2GD-AL0ZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-19451490,4
903015-27156
F74H-6GD-QP0Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/4-34...50°C-0...10 bar74802901,1
903015-27162
F74G-6GN-QP3Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/4-34...50°C-0...10 bar74802020,79
903015-27163
F74G-6GN-AP3Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/4-34...50°C-0...10 bar74801860,79
903015-27152
F74V-6GN-EMAAluminium-DruckgussG3/4-20...+65°C-0...17 bar74801851,12
903015-27157
F74H-6GD-AP0ZinkG3/4-34...50°C28 dm317 bar74802741,1
903015-27169
F74G-3GN-QP3Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...10 bar74802020,83
903015-27170
F74G-3GN-AP3Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...10 bar74801860,83
903015-27173
F74C-3GD-QP0Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...10 bar74802370,85
903015-27174
F74C-3GD-AP0Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...10 bar74802210,85
903015-27180
F73G-3GN-QT1Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...10 bar62681810,5
903015-27187
F73C-3GD-QT0Gehäuse: Aluminium / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...10 bar62681160,54
903015-27192
F72V-3GN-ETCGehäuse: Zink / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...10 bar13351490,52
903015-27196
F72G-3GN-QT3Gehäuse: Zink / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...10 bar15351490,49
903015-27197
F72G-3GN-AL3Gehäuse: Zink / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...10 bar16051490,49
903015-27205
F72C-3GD-QT0Gehäuse: Zink / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...10 bar49511880,4
903015-27154
F74V-3GN-EMAAluminium-DruckgussG3/8-20...+65°C-0...17 bar74801851,15
903015-27206
F72C-3GD-AL0Gehäuse: Zink / Behälter: PCG3/8-34...50°C-0...8 bar49511940,4
903015-27179
F73G-3GN-QT3AluminiumG3/8-34...50°Csiehe Datenblatt-18168620,5
903015-27181
F73G-3GN-AT3AluminiumG3/8-34...50°Csiehe Datenblatt-17268620,5
903015-27188
F73C-3GD-AT0AluminiumG3/8-34...50°Csiehe Datenblatt-20768620,54


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn