CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27192

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
220,36198,32195,68

Hersteller-NummerF72V-3GN-ETC
MaterialGehäuse: Zink / Behälter: PC
Anschluss G3/8
Durchflussmenge-34...50°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0...10 bar
Länge [mm]133
Breite [mm]51
Höhe [mm]49
Gewicht [kg]0,52

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn