CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27189

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
592,86533,57526,46

Hersteller-NummerF73C-2GD-QT0
MaterialGehäuse: Aluminium / Behälter: PC
Anschluss G1/4
Durchflussmenge-34...50°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0...10 bar
Länge [mm]62
Breite [mm]68
Höhe [mm]116
Gewicht [kg]0,54

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn