CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-27364

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
91,9882,7875,88

Hersteller-NummerF07-200-M3TA
MaterialKunststoff/Zink
Anschluss 1/4 PTF
Durchflussmenge-34 … +50°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur10 bar
Länge [mm]42
Breite [mm]37
Höhe [mm]108
Gewicht [kg]0,13

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn