CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialAnschluss DurchflussmengeDruckbereich UmgebungstemperaturLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-27364
F07-200-M3TAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-10 bar42371080,13
903015-27367
F07-200-M1TAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-10 bar42371080,13
903015-27373
F07-200-A3TAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-10 bar42371040,13
903015-27377
F07-200-A1TAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-10 bar42371040,13
903015-27369
F07-200-M1MAZink1/4 PTF-34 … +80°C-17 bar42371080,13
903015-27375
F07-200-A3MAZink1/4 PTF-34 … +80°C-17 bar42371040,13
903015-27379
F07-200-A1MAZink1/4 PTF-34 … +80°C-17 bar42371040,13
903015-27383
F07-100-M1TAKunststoff/Zink1/8 PTF-34 … +50°C-10 bar42371080,13
903015-27366
F07-200-M1TGZink/PAG1/4-34...50°C11,5 dm310 bar37421080,13
903015-27376
F07-200-A1TGZink/PAG1/4-34...50°C11,5 dm310 bar37421040,13
903015-27365
F07-200-M3MGZinkG1/4-34...65°C11,5 dm317 bar37421080,13
903015-27368
F07-200-M1MGZinkG1/4-34...65°C11,5 dm317 bar37421080,13
903015-27374
F07-200-A3MGZinkG1/4-34...65°C11,5 dm317 bar37421040,13
903015-27378
F07-200-A1MGZinkG1/4-34...65°C11,5 dm317 bar37421040,13
903015-27370
F07-200-E3TGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-10 bar4237970,13
903015-27371
F07-200-E1TGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-10 bar4237970,13
903015-26104
LF07-200-M3MGZinkG1/4-34 … +80°C-17 bar42371080,13
903015-26105
LF07-200-M1MGZinkG1/4-40...80°C-17 bar37421080,13
903015-27363
F07-200-M3TGZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-10842370,13
903015-27372
F07-200-A3TGZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-10442370,13
903015-27381
F07-100-M3MGZinkG1/8-34...65°C11,5 dm317 bar37421080,13
903015-27386
F07-100-A3MGZinkG1/8-34...65°C9 dm317 bar37421040,13
903015-27387
F07-100-A1TGGehäuse: Zink / Behälter: KunststoffG1/8-34...50°C-0...10 bar37421040,13
903015-27384
F07-100-M1MGZinkG1/8-34...80°C-0...17 bar37421080,13
903015-27388
F07-100-A1MGZinkG1/8-34...80°C-0...17 bar37421040,13
903015-27382
F07-100-M1TGKunststoff/ZinkG1/8-34 … +50°C-10 bar42371080,13
903015-27380
F07-100-M3TGZinkG1/8-34...50°Csiehe Datenblatt-10842370,13
903015-27385
F07-100-A3TGZinkG1/8-34...50°Csiehe Datenblatt-10442370,13


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn