Material:
Edelstahl

Umgebungstemperatur: -40 … +80°C (-40... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29651

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1319,351187,421088,46

Hersteller-NummerB38-444-A1LA
MaterialEdelstahl
Anschluss1/2 PTF
Druckbereich-
Länge [mm]286
Breite [mm]75
Höhe [mm]64
Gewicht [kg]1,9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn