Material:
Edelstahl

Umgebungstemperatur: -40 … +80°C (-40... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialAnschlussDruckbereichLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-29650
B38-444-M1LAEdelstahl1/2 PTF0,3…9 bar64752731,9
903015-29651
B38-444-A1LAEdelstahl1/2 PTF-28675641,9
903015-29655
B38-244-B2FAEdelstahl1/4 PTF 0,07…bar64641981,4
903015-29657
B38-244-A2FAEdelstahl1/4 PTF 0,07…bar64642501,6
903015-29654
B38-244-B2KAEdelstahl1/4 PTF0,25…7 bar64641981,4
903015-29656
B38-244-A2KAEdelstahl1/4 PTF0,25…7 bar64642501,6
903015-29648
B38-644-M1LAEdelstahl3/4 PTF0,3…9 bar64752731,9
903015-29649
B38-644-A1LAEdelstahl3/4 PTF0,3…9 bar28675641,9
903015-29652
B38-344-M1LAEdelstahl3/8 PTF0,3…9 bar64752731,9
903015-29653
B38-344-A1LAEdelstahl3/8 PTF0,3…9 bar64752861,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn