Material:
Edelstahl

Umgebungstemperatur: -40 … +80°C (-40... +176°F)


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29654

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1076,56968,9888,16

Hersteller-NummerB38-244-B2KA
MaterialEdelstahl
Anschluss1/4 PTF
Druckbereich0,25…7 bar
Länge [mm]64
Breite [mm]64
Höhe [mm]198
Gewicht [kg]1,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn