CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29677

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
77,9370,1464,29

Hersteller-NummerB07-203-M3KG
MaterialKunststoff/Zink
Anschluss G1/4
Durchflussmenge-34 … +50°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur0,3 … 7 bar
Länge [mm]41
Breite [mm]38
Höhe [mm]164
Gewicht [kg]0,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn