CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialAnschluss DurchflussmengeDruckbereich UmgebungstemperaturLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-22020
B07-202-M1AAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41731640,3
903015-29692
B07-201-M1AAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41381640,26
903015-29702
B07-201-A1AAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41381600,26
903015-22024
B07-234-M1AAZink1/4 PTF-34 … +65°C-0,1 … 0,7 bar41731640,3
903015-22019
B07-201-M1TAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,3 … 1,7 bar41381640,26
903015-29672
B07-205-M1MAZink1/4 PTF-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381640,26
903015-29674
B07-205-A3MAZink1/4 PTF-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381600,26
903015-29676
B07-205-A1MAZink1/4 PTF-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381600,26
903015-22018
B07-201-A1EAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41381600,26
903015-29696
B07-201-A3EAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41381600,26
903015-29679
B07-203-M1KAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29680
B07-202-M1KAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41731640,3
903015-29681
B07-202-A1KAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41731600,3
903015-29685
B07-201-M3KAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29689
B07-201-M1KAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29694
B07-201-A3KAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41381600,26
903015-29699
B07-201-A1KAKunststoff/Zink1/4 PTF-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41381600,26
903015-29660
B07-235-M3KAZink1/4 PTF-34 … +65°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29663
B07-233-M1KAZink1/4 PTF-34 … +65°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29666
B07-233-A3KAZink1/4 PTF-34 … +65°C-0,3 … 7 bar41381600,26
903015-29668
B07-233-A1KAZink1/4 PTF-34 … +65°C-0,3 … 7 bar41381600,26
903015-29710
B07-102-M5AAKunststoff/Zink1/8 PTF-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41731640,3
903015-29709
B07-102-M5EAKunststoff/Zink1/8 PTF-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41731640,3
903015-29711
B07-102-A1KAKunststoff/Zink1/8 PTF-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41731600,3
903015-29715
B07-101-M1KAKunststoff/Zink1/8 PTF-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29721
B07-101-A1KAKunststoff/Zink1/8 PTF-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41381600,26
903015-29683
B07-201-X1AGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41381600,26
903015-29687
B07-201-M3AGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41381640,26
903015-29691
B07-201-M1AGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41381640,26
903015-29697
B07-201-A3AGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41381600,26
903015-29701
B07-201-A1AGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41381600,26
903015-29664
B07-233-M1AGZinkG1/4-34 … +65°C-0,1 … 0,7 bar41381640,26
903015-26111
LB07-233-M1MGZinkG1/4-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381640,26
903015-29670
B07-205-M3MGZinkG1/4-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381640,26
903015-29671
B07-205-M1MGZinkG1/4-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381640,26
903015-29673
B07-205-A3MGZinkG1/4-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381600,26
903015-29675
B07-205-A1MGZinkG1/4-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381600,26
903015-29682
B07-201-X1EGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41381600,26
903015-29686
B07-201-M3EGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41381640,26
903015-29690
B07-201-M1EGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41381640,26
903015-29695
B07-201-A3EGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41381600,26
903015-29700
B07-201-A1EGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41381600,26
903015-29669
B07-233-A1EGZinkG1/4-34 … +65°C-0,3 … 3,5 bar41381600,26
903015-29677
B07-203-M3KGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29678
B07-203-M1KGKunststoff/ZinkG1/4-34 … +50°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-26110
LB07-233-M3KGZinkG1/4-34 … +65°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29661
B07-233-M3KGZinkG1/4-34 … +65°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29662
B07-233-M1KGZinkG1/4-34 … +65°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29688
B07-201-M1KGGehäuse: Zink / Oberteil AcetalG1/4-34...50°C6,5 dm30,3…7 bar16441380,26
903015-29698
B07-201-A1KGGehäuse: Zink / Oberteil AcetalG1/4-34...50°C6,5 dm30,3…7 bar16041380,26
903015-29667
B07-233-A1KGGehäuse: Zink / Behälter: AcetalG1/4-34...65°C-0,3…7 bar38411640,25
903015-29665
B07-233-A3KGGehäuse: Zink / Oberteil AcetalG1/4-34...65°C6,5 dm30,3…7 bar16041380,25
903015-29684
B07-201-M3KGZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-16441380,26
903015-29693
B07-201-A3KGZinkG1/4-34...50°Csiehe Datenblatt-16041380,26
903015-29713
B07-101-M3AGKunststoff/ZinkG1/8-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41381640,26
903015-29719
B07-101-A3AGKunststoff/ZinkG1/8-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41381600,26
903015-29723
B07-101-A1AGKunststoff/ZinkG1/8-34 … +50°C-0,1 … 0,7 bar41381600,26
903015-29704
B07-133-M3AGZinkG1/8-34 … +65°C-0,1 … 0,7 bar41381640,26
903015-22224
LB07-133-M3MGZinkG1/8-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381640,26
903015-29707
B07-105-M1MGZinkG1/8-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381640,26
903015-29708
B07-105-A3MGZinkG1/8-34 … +65°C-0,3 … 10 bar41381600,26
903015-29716
B07-101-M1EGKunststoff/ZinkG1/8-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41381640,26
903015-29718
B07-101-A3EGKunststoff/ZinkG1/8-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41381600,26
903015-29722
B07-101-A1EGKunststoff/ZinkG1/8-34 … +50°C-0,3 … 3,5 bar41381600,26
903015-22017
B07-133-M3EGZinkG1/8-34 … +65°C-0,3 … 3,5 bar41381640,26
903015-29703
B07-133-M3KGZinkG1/8-34 … +65°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29705
B07-133-M1KGZinkG1/8-34 … +65°C-0,3 … 7 bar41381640,26
903015-29706
B07-133-A3KGZinkG1/8-34 … +65°C-0,3 … 7 bar41381600,26
903015-29714
B07-101-M1KGGehäuse: Zink / Oberteil AcetalG1/8-34...50°C6,5 dm30,3…7 bar16441380,26
903015-29720
B07-101-A1KGGehäuse: Zink / Oberteil AcetalG1/8-34...50°C6,5 dm30,3…7 bar16041380,26
903015-29712
B07-101-M3KGZinkG1/8-34...50°Csiehe Datenblatt-16441380,26
903015-29717
B07-101-A3KGZinkG1/8-34...50°Csiehe Datenblatt-16041380,26


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn