CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29688

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
68,9862,0856,91

Hersteller-NummerB07-201-M1KG
MaterialGehäuse: Zink / Oberteil Acetal
Anschluss G1/4
Durchflussmenge-34...50°C
Druckbereich 6,5 dm3
Umgebungstemperatur0,3…7 bar
Länge [mm]164
Breite [mm]41
Höhe [mm]38
Gewicht [kg]0,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn