CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-29745

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1157,371041,631027,74

Hersteller-Nummer9801515467202400
MaterialAluminium eloxiert/NBR
Anschluss1/4 NPT NAMUR
Druckbereich0...10 bar
Umgebungstemperatur-40…+60°C
Durchflussmenge3400 l/min
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]135
Breite [mm]60
Höhe [mm]50
Gewicht [kg]1,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn