CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialAnschlussDruckbereichUmgebungstemperaturDurchflussmengeSpannungLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-29728
9801765467123050Edelstahl/NBR1/2 NPT0...10 bar-40…+60°C3400 l/min230 V a.c.12630601,7
903015-29736
9801665467123050Messing/NBR1/2 NPT0...10 bar-40…+60°C3400 l/min230 V a.c.12630601,7
903015-29726
9801765487202400Edelstahl/NBR1/2 NPT0...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630602,1
903015-29727
9801765467202400Edelstahl/NBR1/2 NPT0...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,7
903015-29729
9801765467002400Edelstahl/NBR1/2 NPT0...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,7
903015-29730
9801765080002400Edelstahl/NBR1/2 NPT0...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,17
903015-29735
9801665467202400Messing/NBR1/2 NPT0...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,7
903015-29737
9801665467002400Messing/NBR1/2 NPT0...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,7
903015-29738
9801665382602400Messing/NBR1/2 NPT0...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,4
903015-29744
9801515467323050Aluminium eloxiert/NBR1/4 NPT NAMUR0...10 bar-40…+60°C3400 l/min230 V a.c.13560501,5
903015-29745
9801515467202400Aluminium eloxiert/NBR1/4 NPT NAMUR0...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.13560501,5
903015-29746
9801515467002400Aluminium eloxiert/NBR1/4 NPT NAMUR0...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.13560501,5
903015-29733
9801755380323050Edelstahl/NBRG1/20...10 bar-40…+60°C3400 l/min230 V a.c.12630601,22
903015-29739
9801655467323050Messing/NBRG1/20...10 bar-40…+60°C3400 l/min230 V a.c.12630601,7
903015-29742
9801655380323050Messing/NBRG1/20...10 bar-40…+60°C3400 l/min230 V a.c.12630601,22
903015-29731
9801755467202400Edelstahl/NBRG1/20...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,7
903015-29732
9801755467002400Edelstahl/NBRG1/20...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,7
903015-29734
9801755080002400Edelstahl/NBRG1/20...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,17
903015-29740
9801655467202400Messing/NBRG1/20...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,7
903015-29741
9801655467002400Messing/NBRG1/20...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,7
903015-29743
9801655080002400Messing/NBRG1/20...10 bar-40…+60°C3400 l/min24 V d.c.12630601,17
903015-31351
2401091200400000Aluminium eloxiertG1/40...10 bar-40...80°C375 l/minKompatibilität prüfen70,51201301,068
903015-31186
2401191000000000Aluminium eloxiertG1/40...10 bar-40...80°C375 l/minN/A50110501,2
903015-31106
2500302000000000EdelstahlG1/40 ... 10 barsiehe Datenblatt530 l/min / KV: 0,48N/A55145301,35
903015-31092
2500316000000000MessingG1/40 ... 10 barsiehe Datenblatt530 l/min / KV: 0,48N/A55152,5301,15
903015-31096
2500311000000000MessingG1/40 ... 10 barsiehe Datenblatt530 l/min / KV: 0,48N/A55152,5301,15
903015-31110
2500300000000000MessingG1/40 ... 8 barsiehe Datenblatt530 l/min / KV: 0,48N/A55145301,15
903015-29747
9801505467323050Aluminium eloxiert/NBRG1/4 NAMUR0...10 bar-40…+60°C3400 l/min230 V a.c.13560501,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn