CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31106

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
3571,1132143171,15

Hersteller-Nummer2500302000000000
MaterialEdelstahl
AnschlussG1/4
Druckbereich0 ... 10 bar
Umgebungstemperatursiehe Datenblatt
Durchflussmenge530 l/min / KV: 0,48
SpannungN/A
Länge [mm]55
Breite [mm]145
Höhe [mm]30
Gewicht [kg]1,35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn