CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30256

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
23,2120,8919,15

Hersteller-Nummer840038-51KIT
MaterialAcetalharz
Anschluss -
Durchflussmenge100 dm3
Druckbereich 0,3 ... 10 bar
Umgebungstemperatur-10 ... +60°C
Länge [mm]222
Breite [mm]60
Höhe [mm]200
Gewicht [kg]0,024

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn