CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
(

freibleibend aus Lagervorrat /

kurzfristig lieferbar /

Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
|
Artikel |
|
Menge |
Hersteller-Nummer | Material | Anschluss | Durchflussmenge | Druckbereich | Umgebungstemperatur | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] |
 |
903015-30256 |
|
|
840038-51KIT | Acetalharz | - | 100 dm3 | 0,3 ... 10 bar | -10 ... +60°C | 222 | 60 | 200 | 0,024 |
 |
903015-30257 |
|
|
840038-50KIT | Aluminium-Druckguss | - | 100 dm3 | 0,3 ... 10 bar | -10 ... +60°C | 67,31 | 51,48 | 51,48 | 0,03 |
 |
903015-30491 |
|
|
820044-50KIT | PA/Edelstahl | - | 100 dm3 | 0,3 ... 10 bar | -10 ... +60°C | 58 | 35 | 35 | 0,02 |
 |
903015-30493 |
|
|
820038-51KIT | Acetalharz | - | 100 dm3 | 0,3 ... 10 bar | -10 ... +60°C | 222 | 200 | 0,05 | 0,2 |
zur Gruppe