CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 903015-30267

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
136,5122,85117,17

Hersteller-Nummer8296400.8171.02400
MaterialAluminium
AnschlussG1
Druckbereich0.4...8 bar
Umgebungstemperatur-20...85°C
Durchflussmenge22 m3/h
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]80
Breite [mm]105
Höhe [mm]95
Gewicht [kg]0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn