CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterialAnschlussDruckbereichUmgebungstemperaturDurchflussmengeSpannungLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-30265
8296600.8171.02400AluminiumG1 1/20.4...8 bar-20...85°C59 m3/h24 V d.c.1251601351,2
903015-30266
8296400.8176.02400AluminiumG10.4...8 bar-20...85°C22 m3/h24 V d.c.80105950,47
903015-30267
8296400.8171.02400AluminiumG10.4...8 bar-20...85°C22 m3/h24 V d.c.80105950,5
903015-30268
8296300.8171.02400AluminiumG3/40.4...8 bar-20...85°C18 m3/h24 V d.c.8080950,5
903015-30269
8273200.9101.02400MessingG1/20.1...16 bar-10...50°C3,8m3/h24 V d.c.4481700,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn