CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30269

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
246,85222,17211,9

Hersteller-Nummer8273200.9101.02400
MaterialMessing
AnschlussG1/2
Druckbereich0.1...16 bar
Umgebungstemperatur-10...50°C
Durchflussmenge3,8m3/h
Spannung24 V d.c.
Länge [mm]44
Breite [mm]81
Höhe [mm]70
Gewicht [kg]0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn