CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-30503

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
2395,742156,172127,42

Hersteller-Nummer8040015000000000
Anschluss 3/4 NPT; 1 NPT
Durchmesser-
Durchflussmenge11500…35000 l/min
Druckbereich0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur-60…+80°C
Spannung-
Länge [mm]110
Breite [mm]110
Höhe [mm]128,5
Gewicht [kg]6,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn